Marque: Bryant
No de catalogue: 60003FWD
Front Wired
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
60003FWD
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Famille de produit
Standard Toggle
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Température fonctionnement
Minimum Continuous -40 Deg C without Impact
Type
Motor Controller/Disconnect
Type
Front Wire
Type d'article
Open Switch
UPC
781786631755
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
600V AC kV
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
36000 W
Tension nominale
600V AC kV
Nombre de pôles
3 Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Température fonctionnement
Minimum Continuous -40 Deg C without Impact
Quantité dans l'emballage
10