HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, commandes manuelles de moteur, tripolaire, 60A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, 60003D
Image of 60003D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, commandes manuelles de moteur, tripolaire, 60A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, 60003D
Image of 60003D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, commandes manuelles de moteur, tripolaire, 60A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, 60003D
Image of 60003D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, commandes manuelles de moteur, tripolaire, 60A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, 60003D
Image of 60003D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, commandes manuelles de moteur, tripolaire, 60A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, 60003D
Image of 60003D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, commandes manuelles de moteur, tripolaire, 60A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, 60003D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, commandes manuelles de moteur, tripolaire, 60A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, 60003D

Marque: Bryant

No de catalogue: 60003D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, commandes manuelles de moteur, tripolaire, 60A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir.

  • Bascule
  • Contrôleurs de moteur manuels
  • Trois pôles
  • 60 A, 600 V CA
  • Câblage latéral uniquement

Produit standard

Général

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

60003D

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Standard Toggle

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Température fonctionnement

Minimum Continuous -40 Deg C without Impact

Type

Motor Controller/Disconnect

Type

Back Wire

Type d'article

Open Switch

UPC

781786631748

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

600V AC kV

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

36000 W

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Nombre de pôles

3 Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Température fonctionnement

Minimum Continuous -40 Deg C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1170

Quantité dans l'emballage

10