HUBBELL CANADA
Image of HBL1223ILC Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule transparent, HBL1223ILC

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule transparent, HBL1223ILC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1223ILC

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule transparent.

  • Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
  • Bascule en nylon résistant à la rainure
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Illuminated Toggle

Général

Action

SPDT

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

HBL1223ILC

Couleur

Clair

Indicateur

Light On with Load Off

Indicateur EU RoHs

No

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. Solid and stranded copper wire only

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Base Material - Thermoset, Red
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

783585431864

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 1.31 po x 1.86 po

Hauteur

1.86 in

Largeur

1.31 in

Longueur

4.06 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Indicateur

Light On with Load Off

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. Solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10