HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage arrière et latéral, noir, 30002D
Image of 30002D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage arrière et latéral, noir, 30002D
Image of 30002D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage arrière et latéral, noir, 30002D
Image of 30002D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage arrière et latéral, noir, 30002D
Image of 30002D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage arrière et latéral, noir, 30002D
Image of 30002D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage arrière et latéral, noir, 30002D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage arrière et latéral, noir, 30002D

Marque: Bryant

No de catalogue: 30002D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage arrière et latéral, noir.

  • Bascule
  • Déconnexions moteur
  • Bipolaire
  • 30 A, 600 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Produit standard

Général

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

30002D

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Standard Toggle

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Température fonctionnement

Minimum Continuous -40 Deg C without Impact

Type

Motor Controller/Disconnect

Type

Back & Side Wire

Type d'article

Open Switch

UPC

781786631502

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600V AC kV

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

18000 W

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Nombre de pôles

2 Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Température fonctionnement

Minimum Continuous -40 Deg C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2640

Quantité dans l'emballage

10