
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1557LG
Action
SPDT
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1557LG
Configuration des contacts
Momentary
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de pôles
Single Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole Double Throw
Type
Locking
UPC
783585188720
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.89 po
Hauteur
1.89 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
Single Pole
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10