Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1284
Action
DPDT
Catalog Number
HBL1284
Couleur
Marron
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
Double Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Four Way
Type d'article
UPC
783585016894
Dimensions
3.28 po x 1.5 po x 1.45 po
Hauteur
1.45 in
Largeur
1.5 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Side Wired Only
Courant nominal
20 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
DPDT
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
Double Pole
Quantité dans l'emballage
10