HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, pilote unipolaire, 15A 120/277V CA, blanc à bascule, nord-américain, SNAP1201PLWNA
Image of SNAP1201PLWNA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, pilote unipolaire, 15A 120/277V CA, blanc à bascule, nord-américain, SNAP1201PLWNA
Image of SNAP1201PLWNA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, pilote unipolaire, 15A 120/277V CA, blanc à bascule, nord-américain, SNAP1201PLWNA
play
SNAPConnect Devices

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, pilote unipolaire, 15A 120/277V CA, blanc à bascule, nord-américain, SNAP1201PLWNA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP1201PLWNA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, pilote unipolaire, 15A 120/277V CA, blanc à bascule, nord-américain.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Acier, la bride zinguée est résistante à la corrosion
  • Vis de fixation captive pour le nettoyage du filetage
  • Les versions pilotes utilisent des LED pour une durée de vie plus longue

SNAPConnect®, LED Indicator

Général

Application

Pilot Light

Catalog Number

SNAP1201PLWNA

Couleur

Blanc

Indicateur

Light On with Load On

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - Uses SNAPConnect® Connector

Série

SNAPConnect® Series

Spécifications

  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Terminals - Brass
  • Toggle Material - Thermoplastic
  • Top Material - Thermoplastic, Blue

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Toggle

Type d'article

Single Pole Pilot Toggle Switch

Type d'indicateurs

Red LED

UPC

783585186177

Dimensions

Dimensions

4.18 po x 1.3 po x 1.74 po

Hauteur

1.74 in

Largeur

1.3 in

Longueur

4.18 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Indicateur

Light On with Load On

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - Uses SNAPConnect® Connector

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10