HUBBELL CANADA
Image of SNAP1221PLRNA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, pilote unipolaire, 20A 120/277V CA, interrupteur à bascule rouge, nord-américain, SNAP1221PLRNA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, pilote unipolaire, 20A 120/277V CA, interrupteur à bascule rouge, nord-américain, SNAP1221PLRNA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP1221PLRNA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, pilote unipolaire, 20A 120/277V CA, interrupteur à bascule rouge, nord-américain.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Acier, la bride zinguée est résistante à la corrosion
  • Vis de fixation captive pour le nettoyage du filetage
  • Les versions pilotes utilisent des LED pour une durée de vie plus longue

SNAPConnect®, LED Indicator

Général

Application

Pilot Light

Catalog Number

SNAP1221PLRNA

Couleur

Rouge

Indicateur

Light On with Load On

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Nombre de pôles

Single Pole

Série

SNAPConnect® Devices

Spécifications

  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Terminals - Brass
  • Toggle Material - Thermoplastic
  • Top Material - Thermoplastic, Red

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Toggle

Type d'article

Type d'indicateurs

Red LED

UPC

783585189376

Dimensions

Dimensions

4.18 po x 1.3 po x 1.74 po

Hauteur

1.74 in

Largeur

1.3 in

Longueur

4.18 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Indicateur

Light On with Load On

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Red LED

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10