Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP1201ILWNA
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
SNAPConnect®, LED Indicator
Application
Illuminated
Catalog Number
SNAP1201ILWNA
Couleur
Blanc
Indicateur
Light On with Load Off
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Nombre de pôles
Single Pole
Série
SNAPConnect® Devices
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole
Type
Toggle
Type d'article
Type d'indicateurs
Blue LED
UPC
783585186139
Dimensions
4.18 po x 1.3 po x 1.74 po
Hauteur
1.74 in
Largeur
1.3 in
Longueur
4.18 in
Courant nominal
15 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Indicateur
Light On with Load Off
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'indicateurs
Blue LED
Nombre de pôles
Single Pole
Quantité dans l'emballage
10