HUBBELL CANADA
Image of MR223MMSP Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité marine, interrupteurs à monter sur panneau et interrupteurs spécialisés, type basculeur, bipolaire momentané à double détente, réduit, 12VDC, cosses à douille, noir, MR223MMSP

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité marine, interrupteurs à monter sur panneau et interrupteurs spécialisés, type basculeur, bipolaire momentané à double détente, réduit, 12VDC, cosses à douille, noir, MR223MMSP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MR223MMSP

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité marine, interrupteurs à monter sur panneau et interrupteurs spécialisés, type basculeur, bipolaire momentané à double détente, réduit, 12VDC, cosses à douille, noir.

  • Qualité marine
  • Montage sur panneau et Interrupteurs spécialisés
  • Type à bascule
  • Bipolaire momentané à double lancement
  • 12 V CC

Général

Catalog Number

MR223MMSP

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • DC Product Type - Panel Mount Rocker Switch
  • Product Type - 12V DC Switches and Accessories
  • Typical Applications - Winches, trim tabs, dual fuel tanks

UPC

783585905679

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10