
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DSL315BK
Action
SPDT
Application
8" #12 AWG THHN
Catalog Number
DSL315BK
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Polycarbonate
Nombre de pôles
Single Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Three Way
Type
Rocker/Decorator
Type d'article
UPC
783585151038
Dimensions
4.12 po x 1.73 po x 1.61 po
Hauteur
1.61 in
Largeur
1.73 in
Longueur
4.12 in
Connectivité
Pre-Wired
Courant nominal
15 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#12 AWG
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
Single Pole
Quantité dans l'emballage
50