HUBBELL CANADA
Image of DSL320W Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spéciale, interrupteurs décorateurs, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, précâblé avec 8" #12 THHN, blanc, DSL320W

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spéciale, interrupteurs décorateurs, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, précâblé avec 8" #12 THHN, blanc, DSL320W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DSL320W

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spéciale, interrupteurs décorateurs, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, précâblé avec 8" #12 THHN, blanc.

  • Economie de main d'oeuvre
  • Vis de fixation captive à nettoyage par filetage
  • Acier, la bride zinguée est résistante à la corrosion

Général

Action

SPDT

Application

8" #12 AWG THHN

Catalog Number

DSL320W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Polycarbonate

Nombre de pôles

Single Pole

Spécifications

  • Contacts - Silver Alloy
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Mounting Bridge - Nickel Plated Steel with Auto Ground Staple
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Rocker/Decorator

Type d'article

UPC

783585187082

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 1.73 po x 1.61 po

Hauteur

1.61 in

Largeur

1.73 in

Longueur

4.12 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pre-Wired

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

50