HUBBELL CANADA
Image of 9903GLI Interrupteurs et commandes d'éclairage, série Fashion illuminée de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120V CA, câblage arrière et latéral, gris, 9903GLI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, série Fashion illuminée de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120V CA, câblage arrière et latéral, gris, 9903GLI

Marque: Bryant

No de catalogue: 9903GLI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, série Fashion illuminée de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120V CA, câblage arrière et latéral, gris.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 20 A, 120 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Catalog Number

9903GLI

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Three Way

Type

Rocker/Decorator

UPC

781786740617

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

120/277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10