Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1202LW
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1202LW
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de pôles
Double Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Double Pole
Type
Locking
UPC
783585188492
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.13 po
Hauteur
1.13 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
Double Pole
Quantité dans l'emballage
10