HUBBELL CANADA
Image of ATP1500CL Interrupteurs et contrôle d'éclairage, H-MOSS, capteur de présence, PIR adaptatif, montage au plafond, 1500 pieds carrés, 120 V AC, ATP1500CL

Interrupteurs et contrôle d'éclairage, H-MOSS, capteur de présence, PIR adaptatif, montage au plafond, 1500 pieds carrés, 120 V AC, ATP1500CL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ATP1500CL

Interrupteurs et contrôle d'éclairage, H-MOSS, capteur de présence, PIR adaptatif, montage au plafond, 1500 pieds carrés, 120 V AC.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

  • Couverture 1 500 pieds carrés (360°), capteur de tension de ligne
  • détection de mouvement majeur à longue portée
  • alimentation autonome avec relais de charge élevée
  • se monte directement sur des boîtes octogonales de 4", 2,125" de profondeur
  • tuile
  • la DEL rouge indique la détection infrarouge passive
  • opération « Installer et oublier ». La technologie adaptative à réglage automatique élimine les réglages manuels

Général

Application

Compatible with most LED and CFL

Catalog Number

ATP1500CL

Couleur

White

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Spécifications

  • Dimensions - 4.5"D x 3.4"H
  • Housing - Flame retardant UL 94 V-0 ABS
  • Lens - Polyethylene
  • Mounting Height - 8 to 12 feet

Température fonctionnement

32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour

Type

Ceiling Mount

Type

Sensors

Type d'article

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Type de montage

Ceiling Mount

UPC

783585256948

Dimensions

Diamètre

4.5 in

Hauteur

3.4 in

Hauteur de montage

8-12 ft

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Sensibilité

Adaptive 0 to 100%

Tension d'alimentation

120-277V AC, 50/60Hz Single Phas

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • ASHRAE 90.1 Compliant
  • cULus Listed To UL244A

Liée à l'opération

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Température fonctionnement

32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

672

Quantité dans l'emballage

12