Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: ATD1000CL
La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.
Application
Compatible avec la plupart des LED et CFL
Catalog Number
ATD1000CL
Couleur
Blanc
Famille de produit
Dual
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
ABS (Acrylonitrile butance styrene - Polymère thermoplastique)
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
Type
Ceiling Mount
Type
Capteurs
Type d'article
Tension secteur Capteurs de plafond
Type d'indicateurs
PIR= Red LED, Ultrasonic= Green LED
Type de montage
Montage au plafond
UPC
783585256894
Diamètre
4.5 in
Hauteur
3.4 in
Hauteur de montage
8-12 ft
Poids
0.65 lb
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
120/277V AC
Fréquence nominale
50/60 Hz
Sensibilité
Adaptive 0 to 100%
Tension d'alimentation
120-277V AC
Tension nominale
120-277 VAC
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Humidité
0% to 95% non-condensing relative humidity
Performance
Plage de température d'entreposage
-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)
Température fonctionnement
32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
Type d'indicateurs
PIR= Red LED, Ultrasonic= Green LED
Nombre d'unités sur la palette
52
Quantité dans l'emballage
12