HUBBELL CANADA
Interrupteurs et contrôle d'éclairage, H-MOSS,Capteur d'occupation, Adaptive Dual Tech, montage au plafond, 2000 pieds carrés,120V CA, ATD2000CL
Image of ATD2000CL Interrupteurs et contrôle d'éclairage, H-MOSS,Capteur d'occupation, Adaptive Dual Tech, montage au plafond, 2000 pieds carrés,120V CA, ATD2000CL
Discontinué

Interrupteurs et contrôle d'éclairage, H-MOSS,Capteur d'occupation, Adaptive Dual Tech, montage au plafond, 2000 pieds carrés,120V CA, ATD2000CL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ATD2000CL

Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, H-MOSS,Capteur d'occupation, Adaptive Dual Tech, montage au plafond, 2000 pieds carrés,120V CA.

La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.

  • H-MOSSAdaptive Dual Tech
  • Montage au plafond

Général

Catalog Number

ATD2000CL

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Dual

Type

Ceiling Mount

Type

Sensors

UPC

783585256900

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/277V AC

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

624

Quantité dans l'emballage

12