HUBBELL CANADA
Interrupteurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, momentané, 0-10 V DC, ivoire, DSM010I
Image of DSM010I Interrupteurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, momentané, 0-10 V DC, ivoire, DSM010I
Image of DSM010I Interrupteurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, momentané, 0-10 V DC, ivoire, DSM010I

Interrupteurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, momentané, 0-10 V DC, ivoire, DSM010I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DSM010I

Interrupteurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, momentané, 0-10 V DC, ivoire.

Contrôle centralisé - Panneaux de commande Load:Logic® - Ces panneaux de commande disposent d'un large ensemble de capacités de programmation permettant le contrôle manuel ou programmé de jusqu'à 48 charges. Conçu pour être une solution rentable pour la conformité aux derniers codes et normes énergétiques, le panneau offre une flexibilité maximale à une large gamme d'applications commerciales et institutionnelles de petite à moyenne taille. Le processus de mise en service s'effectue via des menus déroulants simples et intuitifs. Pour programmer, vérifier l'état ou les mises à jour, des scénarios préprogrammés qui peuvent être enregistrés et exportés au format PDF.

  • Interrupteur à 3 boutons
  • Fonctionnement de poste vacant
  • Lampe pilote
  • Conception à un seul groupe

Général

Catalog Number

DSM010I

Couleur

Ivory

Série

  • Dual
  • Ultrasonic
  • Passive Infrared

Type

Dimming Switches

Type

Accessories

UPC

783585564982

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Tension nominale

24 VDC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50