HUBBELL CANADA
Interrupteurs pour montage sur panneau et interrupteurs spécialisés, interrupteurs à vis de fixation, unipolaires à double coupure 10A 250V/10A 125V, bornes à vis,, HBL12
Image of HBL12 Interrupteurs pour montage sur panneau et interrupteurs spécialisés, interrupteurs à vis de fixation, unipolaires à double coupure 10A 250V/10A 125V, bornes à vis,, HBL12

Interrupteurs pour montage sur panneau et interrupteurs spécialisés, interrupteurs à vis de fixation, unipolaires à double coupure 10A 250V/10A 125V, bornes à vis,, HBL12

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL12

Interrupteurs de qualité commerciale, interrupteurs pour montage sur panneau et interrupteurs spécialisés, interrupteurs à poignée batteuse, unipolaires à double déclenchement 10A 250V/10A 125V, bornes à vis,.

Nickelé pour la résistance à la corrosion

Général

Action

SPDT

Catalog Number

HBL12

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Panel Mount

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact

Puissance max. (hp)

0.75

Série

Single Pole/Double Throw

Spécifications

  • Body Material - Impact Resistant Thermoplastic Body
  • Bushing - Brass- Nickel Plated
  • Contacts - Fine Silver
  • Strap Material - Nickel Plated
  • Toggle - Brass- Nickel Plated

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Screw Terminal

Type

General Purpose

Type d'article

Panel Mount and Bat Handle Switch

UPC

783585016740

Dimensions

Dimensions

2.09 po x 0.56 po x 1.12 po

Hauteur

1.12 in

Largeur

0.56 in

Longueur

2.09 in

Poids

0.05 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

10/20 A

Courant nominal

10/20 A

Tension nominale

250/125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact

Puissance max. (hp)

0.75

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

Panel Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10