HUBBELL CANADA
Image of IR2USS Armoire pour équipement à distance HI-IMPACT, 24", NEMA 4X, acier inoxydable, IR2USS
Discontinué

Armoire pour équipement à distance HI-IMPACT, 24", NEMA 4X, acier inoxydable, IR2USS

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IR2USS

Armoire pour équipement à distance HI-IMPACT, 24", NEMA 4X, acier inoxydable.

NEMA 4X

Général

Application

User-Configured Boxes REBOX® Enclosures

Catalog Number

IR2USS

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

User-Configurable

Type d'article

UPC

662620853529

Dimensions

Épaisseur

0.0625

Hauteur

24 in

Largeur

24.2 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed