Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IR3PG
Preconfigured
Application
Pre-Configured REBOX® Enclosures
Catalog Number
IR3PG
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Cold Rolled
Matériel - quincaillerie de montage
Standard
Type
Pre-Configured
Type d'article
UPC
662620845821
Épaisseur
0.0625
Hauteur
36 in
Largeur
24.2 in
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed