HUBBELL CANADA
¾"Iron, 2FDC Type 2-groupes boîtier de dispositifs profonds, 2FDC-2M
Image of 2FDC-2M ¾"Iron, 2FDC Type 2-groupes boîtier de dispositifs profonds, 2FDC-2M
*Image représentative
Image of 2FDC-2M ¾"Iron, 2FDC Type 2-groupes boîtier de dispositifs profonds, 2FDC-2M

¾"Iron, 2FDC Type 2-groupes boîtier de dispositifs profonds, 2FDC-2M

Marque: Killark

No de catalogue: 2FDC-2M

¾"Iron, 2FDC Type 2-groupes de boîtiers de dispositifs profonds.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Style à deux gangs. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. La fonte convient à une utilisation en béton. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42).

Général

Application

Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.

Catalog Number

2FDC-2M

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Iron

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de prises de sortie

2

Série

F Series

Températures nominales

-50°C to +60°C

Type

Device Box

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936048666

Dimensions

Dimensions

7.625 po x 6 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

6 in

Longueur

7.625 in

Poids brut de l'emballage

3.84

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Liée à l'opération

Températures nominales

-50°C to +60°C

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de prises de sortie

2