
Marque: Burndy
No de catalogue: YGHA252NTN
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YGHA252NTN
Indice de matrice
14
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Terminals
UPC
781810280775
UPC 14 Digit GTIN
00781810280775
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
39/47 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.63 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.91 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;UL 486A-486B;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
10