HUBBELL CANADA
Image of RJ650ITR J-Load Media Outlet, 15A 125V Prise résistante, Prise de catégorie 6 , F Coax, Cadre Décorateur, Ivoire, RJ650ITR
Discontinué

J-Load Media Outlet, 15A 125V Prise résistante, Prise de catégorie 6 , F Coax, Cadre Décorateur, Ivoire, RJ650ITR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RJ650ITR

J-Load Media Outlet, 15A 125V Prise résistante, Prise de catégorie 6 , F Coax, Cadre Décorateur, Ivoire.

  • Montage personnalisé de boîte 
  • Accepte toute configuration de prise d'ajustement instantané 
  • Isolation la basse tension et la puissance dans la même boîte

Prise inviolable 15A 125V

Général

Application

Idéal pour les téléviseurs à écran plat

Catalog Number

RJ650ITR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Cuivre au béryllium, laiton

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Unité complète

UPC

883778302480

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws for Receptacle

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Cuivre au béryllium, laiton

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

10