



Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RJ620WTR
Prise inviolable 20A 125V
Application
Idéal pour les téléviseurs à écran plat
Catalog Number
RJ620WTR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
Cuivre au béryllium, laiton
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Unité complète
UPC
883778302626
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
1-Gang Standard Sized
Connectivité
Terminal Screws for Receptacle
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Cuivre au béryllium, laiton
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Per TIA
Nombre d'unités sur la palette
1890
Quantité dans l'emballage
10