Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RJ620GYTR
Prise inviolable 20A 125V
Application
Idéal pour les téléviseurs à écran plat
Catalog Number
RJ620GYTR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
Cuivre au béryllium, laiton
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Unité complète
UPC
883778302596
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
1-Gang Standard Sized
Connectivité
Terminal Screws for Receptacle
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Cuivre au béryllium, laiton
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
10