Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RJ650WTR
Prise inviolable 15A 125V
Application
Idéal pour les téléviseurs à écran plat
Catalog Number
RJ650WTR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
Cuivre au béryllium, laiton
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Unité complète
UPC
883778302503
Connectivité
Terminal Screws for Receptacle
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Cuivre au béryllium, laiton
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Per TIA
Nombre d'unités sur la palette
1890
Quantité dans l'emballage
10