HUBBELL CANADA
Image of HJ6AR25 Jack, Keystone, Cat 6A, Universel, Rouge, paquet de 25, HJ6AR25
Discontinué

Jack, Keystone, Cat 6A, Universel, Rouge, paquet de 25, HJ6AR25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HJ6AR25

Jack, Keystone, Cat 6A, universel, rouge, paquet de 25.

  • Third Party Verified Category 6A Component Exceeds TIA and ISO Limits
  • Exclusive 1-Punch Termination Reduces Termination Time by 75%
  • Qualified to 150% of 802.3bt PoE Current Level

Standard Product

Général

Application

Telephone and Data Distribution Jack

Catalog Number

HJ6AR25

Couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Keystone

Spécifications

  • Housing - High impact thermoplastic (UL 94 V-0)
  • IDC Contact - Phosphor bronze with 100 micro-inch tin lead 60/40 plating over nickel under plating
  • Nose Contact - Beryllium copper with precious metal plating with nickel under-plating
  • Packaging - Carton 100% recycled material - bag 85% recycled material

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

UPC

662620214146

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

25 Pack

Quantité dans l'emballage

4