HUBBELL CANADA
Image of NSJ5EGY25 Jacks, Cat 5e, 8 positions, universel A/B câblé, gris, 25 packs, NSJ5EGY25
Discontinué

Jacks, Cat 5e, 8 positions, universel A/B câblé, gris, 25 packs, NSJ5EGY25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSJ5EGY25

Jacks, Cat 5e, 8 positions, universel A/B câblé, gris, 25 packs.

  • Easy to terminate angled wiring towers
  • Exceeds TIA Category 6 and Category 5e standards

25 Pack

Général

Catalog Number

NSJ5EGY25

Couleur

Green

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Multimedia Connectors - Jack Category 5e
  • Order Quantity - Carton of 1
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

UPC

883778502835

Caractéristiques électriques

Connectivité

110 Punch Down

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

25 Pack

Quantité dans l'emballage

4