HUBBELL CANADA
Image of SCZ050 JEU EMT VIS CONN ZINC 0.50PO, SCZ050
Image of SCZ050 JEU EMT VIS CONN ZINC 0.50PO, SCZ050

JEU EMT VIS CONN ZINC 0.50PO, SCZ050

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SCZ050

VIS DE RÉGLAGE EMT CONN ZINC 0,50 PO.

Trade size: 3/4" (21), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 250

Général

Application

For use in dry locations to bond EMT conduit in a box or enclosure. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SCZ050

Matériau

Zinc

Type

EMT Set Screw Connector

UPC

626463035405

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

50