HUBBELL CANADA
Image of SCZ075 JEU EMT VIS CONN ZINC 0.75PO, SCZ075

JEU EMT VIS CONN ZINC 0.75PO, SCZ075

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SCZ075

VIS DE RÉGLAGE EMT CONN ZINC 0,75 PO.

Trade size: 1/2" (16), Carton Quantity: 50, Case Quantity: 500

Général

Application

For use in dry locations to bond EMT conduit in a box or enclosure. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SCZ075

Matériau

Zinc

Type

EMT Set Screw Connector

UPC

626463035412

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Logistique

Quantité dans l'emballage

25