Marque: Raco
No de catalogue: 1039
Fermez les ouvertures inutilisées dans les boîtes de jonction ou les panneaux de distribution avec les joints défonçables RACO®. Les joints en acier zingué assurent l’intégrité de l’installation. La conception en 2 pièces facilite l'installation.
Catalog Number
1039
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de raccord
Knockout Seals
UPC
050169010396
Dimensions
0.625 po x 3.813 po x 3.813 po
Hauteur
3.813 in
Largeur
3.813 in
Longueur
0.625 in
Poids
0.318 lb
Taille du marché
3 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
3960
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10