Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
GASK851N
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Neoprene
Série
Duraloy 8 Series
Type
Gasket
UPC
783936481678
Diamètre extérieur
1.32 in
Dimensions
5 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.02
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
50