Application
For use with O Series fittings.
Catalog Number
OL-6-VG
Couleur
Marron
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Fiber
Type
Gasket
Type de fini
UPC
783936490069
Dimensions
11 po x 7 po x 3.75 po
Hauteur
3.75 in
Largeur
7 in
Longueur
11 in
Poids brut de l'emballage
0.04
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
25