Application
For use with O Series fittings.
Catalog Number
OL-78-RG
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Neoprene
Type
Gasket
Type de fini
UPC
783936490151
Dimensions
15.88 po x 7.63 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
7.63 in
Longueur
15.88 in
Poids
0.67 lb
Poids brut de l'emballage
0.2
Taille du moyeu
2-1/2" to 3"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
65