Application
For use with O Series fittings.
Catalog Number
OLK-3RG
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Neoprene
Type
Gasket
UPC
783936490397
Dimensions
6.88 po x 3.75 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
3.75 in
Longueur
6.88 in
Poids
0.02 lb
Poids brut de l'emballage
0.02
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
50