
Marque: Wiegmann
No de catalogue: WAS075SS
Les joints de trou sont conçus pour protéger les boîtiers dotés de trous de bouton-poussoir supplémentaires de 3/4 de pouce, d'ouvertures de conduit ou d'ouvertures défonçables de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.
3/4-inch conduit holes. Quick wing nut. Oil resistant gasket. Grained finish.
Application
Designed to seal extra push-button holes, conduit openings, and knockout openings from dirt, dust, oil and water.
Catalog Number
WAS075SS
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Hole Seal
Type de matériel
304 Stainless Steel
UPC
786725490929
Dimensions
3.5 po x 3 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Largeur
3 in
Longueur
3.5 in
Poids
0.1 lb
Profondeur
0.7 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
11000
Quantité dans l'emballage
10