HUBBELL CANADA
Joint du couvercle de la série O 1½" en néoprène, OL-45-RG
Image of OL-45-RG Joint du couvercle de la série O 1½" en néoprène, OL-45-RG

Joint du couvercle de la série O 1½" en néoprène, OL-45-RG

Marque: Killark

No de catalogue: OL-45-RG

Joint du couvercle de la série O 1½" en néoprène.

Joint en néoprène.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-45-RG

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Neoprene

Type

Gasket

Type de fini

UPC

783936490113

Dimensions

Dimensions

10.12 po x 4.68 po x 7.062 po

Hauteur

7.062 in

Largeur

4.68 in

Longueur

10.12 in

Poids

0.16 lb

Poids brut de l'emballage

0.04

Taille du moyeu

1-1/4" to 1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25