Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
GASK573
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Neoprene
Série
Duraloy 7 Series
Type
Gasket
UPC
783936081120
Diamètre extérieur
1.06 in
Dimensions
5 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
5 in
Poids
0.008 lb
Poids brut de l'emballage
0.008
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
100