Marque: Burndy
No de catalogue: ZM415
Catalog Number
ZM415
Isolation
Matériau
Copper
Nom de commerce
MOLE™
Nombre de prises de sortie
4
Type d'isolant
Diatex
UPC
781810017197
UPC 14 Digit GTIN
00781810017197
Dimension - Largeur (pouces)
4.12 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3 in
Dimension - Méplats croisés en pouces
1.31 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
600 kcmil
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre de prises de sortie
4
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
5