HUBBELL CANADA
Image of KA4UAR KA4UAR

KA4UAR

Marque: Burndy

No de catalogue: KA4UAR

Double classement pour le cuivre et l'aluminium ; alliage d'aluminium ; étamé ; languette anti-rotation inférieure ; certifié CSA, répertorié UL ; #14 toronné - #4 toronné cuivre/aluminium.

  • AL9CU dual rated for use with copper and aluminum conductors
  • Range taking designs accommodate wire sizes up to 600 kcmil
  • Anti-rotational tab on bottom of terminal prevents turning after installation for a more secure termination
  • Rated up to 35kV

Général

Catalog Number

KA4UAR

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45

Plaqué

Y

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Aluminum Tin Plated

UPC

781810654460

UPC 14 Digit GTIN

00781810654460

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

14 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.56 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

25 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.50 in

Dimension - Largeur en millimètres

13 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.99 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 ; 4

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45

Configuration

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

42000

Quantité dans l'emballage

150