HUBBELL CANADA
Image of KDB-1 KDB/KB - Drain/reniflard - Taille du filetage ½ NPT, KDB-1

KDB/KB - Drain/reniflard - Taille du filetage ½ NPT, KDB-1

Marque: Killark

No de catalogue: KDB-1

Série KDB/KB - Drain/reniflard en acier inoxydable - Taille du filetage ½ NPT.

  • Suitable for Explosionproof and Dust-Ignitionproof environments.
  • Stainless Steel

Le drain et le reniflard ont un filetage NPT de 1/2".

Général

Application

When installed in the top of an enclosure, these fittings act as breathers which allows air flow through the enclosure. Bottom installations permit water from condensation to drain from the enclosure continuously.

Catalog Number

KDB-1

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Matériau

Stainless Steel, Type 303

Série

KDB Series

Type

Drain & Breather

UPC

783936367002

Dimensions

Dimensions

2 po x 1 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

1 in

Longueur

2 in

Poids

0.17 lb

Poids brut de l'emballage

0.17

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « ATEX »

10ATEX1351U

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

10.0007U

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

10