HUBBELL CANADA
Image of 31518102BPK100 Kellems® Bague de remplacement pour connecteur de cordon, 0,125"- 0,187"., 31518102BPK100

Kellems® Bague de remplacement pour connecteur de cordon, 0,125"- 0,187"., 31518102BPK100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 31518102BPK100

Kellems® Bague de remplacement pour connecteur de cordon, néoprène 0,125" - 0,187".

  • Accessoires de connecteur de cordon
  • Douille de rechange
  • 0,125 "-0,187"
  • Néoprène.

Standard Product

Général

Application

Replacement Bushings

Catalog Number

31518102BPK100

Code de couleur

Orange

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Accessory Type - Bushings
  • Cord Diameter Inches (mm) - .125"-.187" (3.17-4.76)
  • Form Size - F1
  • NPT Hub Size - 1/4 Inch, 3/8 Inch, 1/2 Inch
  • Packaging - Bulk packed 100 per carton

Type

Bushings

Type d'article

UPC

783585022499

Dimensions

Taille du moyeu

1/4", 3/8", 1/2"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.125-0.187 in (3.17-4.76 mm)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10