Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 31518126BPK100
Standard Product
Application
Replacement Bushings
Catalog Number
31518126BPK100
Code de couleur
Gray
Conditions environnementales
Weather Resistant
Couleur
Noir
Famille de produit
Accessories
Spécifications
Type
Bushings
Type d'article
Cord Connector Accessories
UPC
783585022642
Poids
3.1 lb
Taille de l'afficheur
1" Form 4
Taille du moyeu
1"
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.875-1 in (22.2-25.4 mm)
Conditions environnementales
Weather Resistant
Quantité dans l'emballage
10