HUBBELL CANADA
Image of 31518117BPK100 Kellems® Bague de remplacement pour connecteur de cordon, .500"-.625"., 31518117BPK100

Kellems® Bague de remplacement pour connecteur de cordon, .500"-.625"., 31518117BPK100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 31518117BPK100

Kellems® Bague de remplacement pour connecteur de cordon, néoprène 0,500"- 0,625".

  • Accessoires de connecteur de cordon 
  •  Douille de remplacement
  • 0,500 po à 0,625 po
  • Néoprène.

Standard Product

Général

Application

Replacement Bushings

Catalog Number

31518117BPK100

Code de couleur

Brown

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Accessory Type - Bushings
  • Cord Diameter Inches (mm) - .500"-.625" (12.7-15.8)
  • Form Size - F3
  • NPT Hub Size - 1/2 Inch, 3/4 Inch
  • Packaging - Bulk packed 100 per carton

Type

Bushings

Type d'article

UPC

783585022598

Dimensions

Taille du moyeu

1/2", 3/4"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.5-0.625 in (12.7-15.8 mm)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10