HUBBELL CANADA
Image of 31518125BPK100 Kellems® Bague de remplacement pour connecteur de cordon, .750"-.875"., 31518125BPK100

Kellems® Bague de remplacement pour connecteur de cordon, .750"-.875"., 31518125BPK100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 31518125BPK100

Kellems® Bague de remplacement pour connecteur de cordon, néoprène .750"-.875".

  • Accessoires de connecteur de cordon
  • Douille de remplacement
  • 0,750 "-0,875"
  • Néoprène.

Standard Product

Général

Application

Replacement Bushings

Catalog Number

31518125BPK100

Code de couleur

Orchid

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Accessory Type - Bushings
  • Cord Diameter Inches (mm) - .750"-.875" (19.0-22.2)
  • Form Size - F4
  • NPT Hub Size - 1 Inch
  • Packaging - Bulk packed 100 per carton

Type

Bushings

Type d'article

UPC

783585022635

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.75-0.875 in (19.0-22.2 mm)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10