HUBBELL CANADA
Kellems® Connecteur de cordon NM Contre-écrou, 1, 31622008LPK50
Image of 31622008LPK50 Kellems® Connecteur de cordon NM Contre-écrou, 1, 31622008LPK50
Image of 31622008LPK50 Kellems® Connecteur de cordon NM Contre-écrou, 1, 31622008LPK50
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 31622008LPK50 Kellems® Connecteur de cordon NM Contre-écrou, 1, 31622008LPK50

Kellems® Connecteur de cordon NM Contre-écrou, 1, 31622008LPK50

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 31622008LPK50

Connecteur de cordon Kellems®, contre-écrou non métallique, 1".

Résistant à la corrosion et non conducteur

Produit standard

Général

Application

Fixation des conduits et des raccords

Catalog Number

31622008LPK50

Construction

Moulé

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Non métallique

Série

Accessories

Spécifications

  •  Product Type - Cord Connector Accessories
  • Accessory Type - NPT Nonmetallic Locknut
  • NPT HUB Size - 1 Inch
  • Packaging - Bulk 50 per carton

Type

contre-écrou

Type d'article

Contre-écrous de connecteur de cordon NPT à profil mince

UPC

783585506319

Dimensions

Poids

0.6 lb

Taille de l'afficheur

1" NPT

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

420

Quantité dans l'emballage

5