HUBBELL CANADA
Kellems de dispositifs de câblage, dispositifs à lame droite, SNAP-ConnectDecorator Duplex, prise de chargeur USB, qualité hôpital, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, 5A "A" et "C" Ports, blanc, SNAP8200UACW
Image of SNAP8200UACW Kellems de dispositifs de câblage, dispositifs à lame droite, SNAP-ConnectDecorator Duplex, prise de chargeur USB, qualité hôpital, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, 5A "A" et "C" Ports, blanc, SNAP8200UACW

Kellems de dispositifs de câblage, dispositifs à lame droite, SNAP-ConnectDecorator Duplex, prise de chargeur USB, qualité hôpital, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, 5A "A" et "C" Ports, blanc, SNAP8200UACW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP8200UACW

Kellems de dispositifs de câblage, dispositifs à lame droite, SNAP-ConnectDecorator Duplex, prise de chargeur USB, qualité hôpital, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, 5A "A" et "C" Ports, blanc.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Ports USB à charge rapide
  • Ports combinés, un de type A, un de type C
  • Sortie USB haute puissance de 3 ampères, jusqu'à 9 volts
  • Ports USB à 10 000 cycles
  • Prise de qualité hospitalière

Général

Catalog Number

SNAP8200UACW

Indicateur EU RoHs

Série

SNAPConnect® Series

Type

Style Line Decorator

Type

One Type A, One Type-C USB Port

UPC

883778308598

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10