HUBBELL CANADA
Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 1 5/8" X 10000 LBs, 20308004A
Image of 20308004A Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 1 5/8" X 10000 LBs, 20308004A

Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 1 5/8" X 10000 LBs, 20308004A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 20308004A

Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 1 5/8" X 10000 LBs.

  • Provide safety for any high tension application
  • Release torque and prevent from reaching dangerous levels

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling for high tension application

Capacité de charge

10000

Catalog Number

20308004A

Construction

Woven

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Performance

Mechanical - Max.Safe Working Load - 10,000 (44,480) Lbs. (N)

Série

Tools and Bands

Spécifications

Material - Stainless Steel

Type

Swivels

Type

Swivels

UPC

783585326382

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Capacité de charge

10000

Liée à l'opération

Performance

Mechanical - Max.Safe Working Load - 10,000 (44,480) Lbs. (N)