HUBBELL CANADA
Kellems Gestion des câbles, agrippe-câble, réducteur de tension, 2.00-2.45", 2.50", isolé
Image of 073031215 Kellems Gestion des câbles, agrippe-câble, réducteur de tension, 2.00-2.45", 2.50", isolé

Kellems Gestion des câbles, agrippe-câble, réducteur de tension, 2.00-2.45", 2.50", isolé

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 073031215

Agrippe-câble réducteur de tension anti-poussière Kellems®, 2.00-2.45", 2.50" isolé.

Le développement des serre-câbles Kellems a été le fer de lance du concept de solutions de gestion des câbles en 1927 et reste toujours la marque la plus fréquemment choisie pour une utilisation dans un large éventail d'industries. Une poignée de cordon de luxe est un type de poignée anti-traction. Les serre-câbles de luxe offrent un contrôle supplémentaire de l'arc de courbure : reposez-vous à l'extérieur du boîtier pour réduire la tension sur les câbles, les joints et les bornes, ainsi que pour éliminer les dommages dus à la flexion, au pliage, à la torsion ou aux vibrations. C'est à ce stade, souvent appelé point de fatigue rigide, que les défaillances ont tendance à se produire en premier, et les serre-câbles Kellems protègent les composants, évitant ainsi les coûts liés aux câbles endommagés et aux temps d'arrêt. La conception comprend le treillis métallique Kellems original, qui exerce une force de compression uniformément répartie sur une grande surface de câble pour une sécurité optimale. Les poignées anti-traction peuvent être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur et peuvent même être facilement ajustées ou repositionnées, facilitant ainsi le déplacement de l'équipement.

  • Cadre en aluminium
  • la maillure en acier galvanisé offre une grande résistance
  • bague isolante

Insulated

Général

Application

Light Duty

Catalog Number

073031215

Construction

Woven

Couleur

Acier galvanisé

Diamètre des filets

2 1/2" NPT

Force de rupture approximative

3,000 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum Fittings, Galvanized Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Hole

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2 (Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C

Série

Dust-Tight

Spécifications

  • Body - Aluminum
  • Bushing - Plastic
  • Locknut - Steel
  • Seal - Neoprene
  • Sleeve - Aluminum
  • Strand - Galvanized Steel

Type

For Insulated Cables

Type

Insulated, Wide Range

Type d'article

Dust-Tight Strain Relief Grips

UPC

783585330150

Dimensions

Diamètre des filets

2 1/2" NPT

Dimension - Taille des filets

1.5" (3.81)

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Taille du marché

2.5

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

Mesh Length @ Nom. Dia. : 13.75" (34.92 cm)

Plage de diamètres de câbles

2.00 in-2.45 in

Taille du câble

2.00"-2.45" (5.08-6.22)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à la force

Force de rupture approximative

3,000 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2 (Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Quantité dans l'emballage

10